Kretskortsplint - SMKDS 5/ 3-6,35 Z1L BD:17-19 - 1991927

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 6,35 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1991927
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918977078
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,355 g