Kretskortsplint - KDS 3-MT-2 1RZ - 1991914

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Färgkontrasterande frånskiljarpropp för ett enkelt strömkretsavbrott
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1991914
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918976842
Tullnummer 85369010