Kretskortsplint - MKDS 5/ 4-7,62 GY NZ5073 - 1991590

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 4, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1991590
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918964078
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,783 g