Kretskortsplint - FFKDSA1/H-2,54- 2 RD/BU - 1991574

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,54 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1991574
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918963743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,153 g