Kretskortsplint - MKDS 1/14-3,5 GY NZ 2202390 - 1991477

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 14, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1991477
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918959210
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,514 g