Kretskortsplint - PT 1,5/ 9-PVH-5,0 BK - 1991367

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 9, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledarförning
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1991367
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACFBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918958374
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,213 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!