Kretskortsplint - SPT 2,5/ 6-V-5,0 - 1991134

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 6, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1991134
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 143 (C_1_2013)
GTIN 4046356104753
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,820 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här