Kretskortsplint - PT 1,5/ 2-5,0-V BD:M5,M4 - 1990685

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1990685
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACABA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4017918955397
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,930 g