Kretskortsplint - ZFKKDSA 2,5-5,08-33 - 1990575

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 33, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1990575
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918953430
Tullnummer 85369010