Kretskortsplint - PT 1,5/10-PVH-5,0-A BK - 1990520

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledarförning
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1990520
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACFBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918951856
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,407 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!