Kretskortsplint - MKDSN 1,5/ 8 BD:NZ4638 - 1990481

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1990481
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918951726
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,177 g