Kretskortsplint - PTSA 0,5/22-2,5-Z - 1990203

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 2 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 22, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön. Förskjutna lödben, tvåradiga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1990203
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 304 (CC_2005)
GTIN 4017918973773
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,650 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!