Kretskortsplint - PTSA 0,5/13-2,5-F - 1989858

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 2 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 13, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön. Lödben i det främre området, enradiga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1989858
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 411 (C_1_2013)
GTIN 4017918973452
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,456 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!