Kretskortsplint - PTSA 0,5/ 2-2,5-F - 1989748

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 2 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 2, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön. Lödben i det främre området, enradiga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1989748
Förpackningsenhet 250 st
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 411 (C-1-2013)
GTIN 4017918973346
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,840 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här

Varuprovsservice