Kretskortsplint - MKKDS 1/ 8-3,81 HOL - 1989706

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 8, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1989706
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918944797
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,249 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice