Kretskortsplint - MKDSN 1,5/ 4-5,08 BD:24-21 - 1989696

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 4, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1989696
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918944759
Tullnummer 85369010