Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z KMGY - 1989638

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 2, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1989638
Förpackningsenhet 420 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 420 st
GTIN 4017918944476
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,130 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!