Kretskortsplint - ZFK3DSA 1,5-5,08- 3 BU - 1988480

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1988480
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918937140
Tullnummer 85369010