Kretskortsplint - ZFKDSA 2,5-5,08- 2 BKBU HEKATR - 1988419

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1988419
Förpackningsenhet 1