Kretskortsplint - ZFKDSA 4-10- 3 BS:U,V,W - 1988406

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 10 mm, poltal: 3, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Separat bryggskakt för enkel anslutning av flera poler med jackbryggan
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1988406
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918941505
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,340 g