Kretskortsplint - PT 2,5/ 7-7,5-H - 1988150

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 800 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 7, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1988150
Förpackningsenhet 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036689
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,390 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)