Kretskortsplint - PT 2,5/ 2-5,0-V - 1987724

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1987724
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32AACB -
Katalogsida Sida 427 (C_1_2013)
GTIN 4017918973193
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,460 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!