Kretskortsplint - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X1-X4 - 1987630

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 10, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1987630
Förpackningsenhet 25 st
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918932206
Vikt per styck (exklusive förpackning) 93,000 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)