Kretskortsplint - KDS 4/ 1 VPE100 - 1986916

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Enkel potentialfördelning med ytterligare förbindelse till kretskortet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1986916
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918923624
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,319 g