Kretskortsplint - FFKDS/V-2,54 GY - 1986767

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,54 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1986767
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918923280
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,370 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!