Kretskortsplint - FFKDSA1/V-2,54-15 - 1986615

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,54 mm, poltal: 15, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1986615
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918921552
Tullnummer 85369010