Kretskortsplint - MKDS 3/ 5-5,08 H1L NZ058 - 1986385

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 5, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1986385
Förpackningsenhet 60 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 60 st
GTIN 4046356146340
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,033 g