Kretskortsplint - MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK - 1985904

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart. Denna artikel kan lödas tillsammans med SMD-komponenter i reflowugn.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1985904
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 75 (C_1_2013)
GTIN 4017918929305
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,530 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice