Kretskortsplint - SMKDS 2,5/ 2-5,08 BD:7,8 - 1985616

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 50 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1985616
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918909390
Tullnummer 85369010