Kretskortsplint - MKDS 5/ 8-7,62 BG NZ5001128+/- - 1985506

Bilden visar en kombination som tvåpolig variant, i rasterutförande 6,35, -7,62, och 9,5 mm, i färgen grön

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: kiselgrå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1985506
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4017918908911
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,550 g