Kretskortsplint - MKDS 5/ 8-7,62 BG NZ5001129+/- - 1985496

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 8, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: kiselgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1985496
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4017918908904
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,953 g