Kretskortsplint - MKDS 5/18-7,62 - 1985438

Bilden visar den 3-poliga produktvarianten

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 18, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1985438
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918908348
Vikt per styck (exklusive förpackning) 51,100 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!