Kretskortsplint - PTSA 1,5/24-3,5-Z - 1985412

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 24, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön. Förskjutna lödben, tvåradiga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1985412
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 40 st
Katalogsida Sida 305 (CC_2005)
GTIN 4017918922481
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,211 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!