Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 5-3,5-F - 1984992

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön. Lödben i det främre området, enradiga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1984992
Förpackningsenhet 180 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 180 st
Katalogsida Sida 413 (C_1_2013)
GTIN 4017918922078
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,473 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här