Kretskortsplint - PT 1,5/14-3,5-H - 1984730

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 14, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1984730
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 419 (C_1_2013)
GTIN 4017918946289
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,438 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!