Kretskortsplint - PT 1,5/ 6-PH-3,5-A - 1984507

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 200 V, poltal: 6, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1984507
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356036184
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,777 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!