Kretskortsplint - PT 1,5/16-PH-3,5 - 1984455

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 200 V, poltal: 16, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1984455
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 423 (C-1-2013)
GTIN 4017918936013
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,180 g