Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU NZ:X26 - 1983854

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1983854
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918963491
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,437 g