Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU NZ:X15 - 1983786

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1983786
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918963521
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice