Jackbara kretskortskontakter - SMC 1,5/ 8-G-3,81 GY NZ X100 - 1982318

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1982318
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEEA -
GTIN 4017918954116
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,505 g