Jackbara kretskortskontakter - FKICS 2,5/10-ST-5,08 - 1981827

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 10, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1981827
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 288 (C-1-2013)
GTIN 4017918972868
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,460 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice