Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/10-ST BD:A-J - 1981160

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1981160
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918952068
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,280 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice