Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 2-ST-RF AU - 1980912

Bilden visar en 10-polig variant

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1980912
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918951511
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,392 g