Grunddel - ST 2,5-PCB/12-G-5,2 - 1980475

Bilden visar den 5-poliga varianten

ST-COMBI koppling, anslutningsriktning horisontellt mot kretskortet, raster: 5,2 mm, poltal: 12

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddelens delningsbredd är anpassad till COMBI kontakten
  • Med den får du genomgående jackbara lösningar från DIN-skenan till apparaten med samma typ av kontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1980475
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 293 (C_1_2017)
GTIN 4017918972141
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,252 g