Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 4-STF-3,81 AU - 1975901

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1975901
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918949969
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,714 g