Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 4-STF-SH-7,62 - 1975804

Stickdel, märkström: 32 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1975804
Förpackningsenhet 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971953
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,390 g