Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 4-STF-7,62 - 1975710

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1975710
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971861