Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 9-ST-7,62 - 1975655

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 9, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1975655
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 378 (CC-2009)
GTIN 4017918971809