Jackbara kretskortskontakter - PC 16/ 4-ST-10,16 BD:A1-SERDE - 1975464

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1975464
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918949396
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,381 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!