Jackbara kretskortskontakter - FKCS 2,5/12-ST - 1974834

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 12, rastermått: 5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1974834
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 276 (C_1_2013)
GTIN 4017918971199
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,614 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice